3. Antriebe ohne Notstellfunktion

NM24A-KNX



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
NM24A-KNX

NM24A-KNX

Drehantrieb, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 150 s (43...173 s), IP54

Listenpreis
398,00 €
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen

Software / Apps

  • Herunterladen
  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-NMA

Z-NMA

Bodenplattenverlängerung für NM..A zu NM..

Listenpreis: 11,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
AH-25

AH-25

Antriebshebel für Standardklemmbock (einseitig)

Listenpreis: 18,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
AV8-25

AV8-25

Achsverlängerung 240 mm ø20 mm für Klappenachse ø8...22.7 mm

Listenpreis: 64,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
K-ENMA

K-ENMA

Klemmbock einseitig für NM..A, Klemmbereich ø8..26 mm [3/8...1"] mit Einlegeteil
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 338,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
K-ENSA

K-ENSA

Klemmbock einseitig für NM..A, SM..A, Klemmbereich ø8..26 mm [3/8...1"]
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 224,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
K-NA

K-NA

Klemmbock, kehrbar für NM..A, LMQ..A, Klemmbereich ø8..20 mm [3/8...3/4"]

Listenpreis: 30,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KG10A

KG10A

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8 / KH10

Listenpreis: 23,70 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KG8

KG8

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8

Listenpreis: 20,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KH8

KH8

Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø10..18 mm [3/8...3/4"]

Listenpreis: 19,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ARS180

Z-ARS180

Verdrehsicherung, 180 mm, für TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 72,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-PI

Z-PI

Positionsanzeiger, für LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 66,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Formschlusseinsatz, 10x10 mm, für LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 142,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Formschlusseinsatz, 12x12 mm, für LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 142,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Formschlusseinsatz, 15x15 mm, für LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 142,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Formschlusseinsatz, 16x16 mm, für LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 142,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF8-NMA

ZF8-NMA

Formschlusseinsatz, 8x8 mm, für LMQ..A / NM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 142,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZG-NMA

ZG-NMA

Montageset für Gestängebetätigung für Flachmontage

Listenpreis: 70,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S1A

S1A

Hilfsschalter 1x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 76,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S2A

S2A

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 102,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: 438,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät

Listenpreis: 101,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

Listenpreis: 33,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.4 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Drehmoment
10 Nm
Ansteuerungsart
KNX (S-Mode)
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar mit Schalter 0/1
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Laufzeit (Motor)
150 s / 90°
Laufzeit Motor veränderbar
43...173 s
Achsmitnahme
Universalklemmbock 8...26.7 mm
Schutzklasse
IP54
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]