2. RetroFIT+
  3. Hubantriebe

NRYD230-3-SI



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
NRYD230-3-SI

NRYD230-3-SI

Kurzhubantrieb für Siemens, 500 N, AC 230 V, 3-Punkt, 35 s, Hub 5.5 mm, IP40

Listenpreis
221,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

SNR

SNR

Hilfsschalter 1x SPDT für 3-Punkt HT-Antriebe mit Kabelanschluss

Listenpreis: 37,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 230 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
3.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Stellkraft
500 N
Ansteuerungsart
3-Punkt
Handverstellung
Temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse
Hub
5.5 mm
Laufzeit (Motor)
35 s / 5.5 mm
Schutzklasse
IP40