PMCA-S2-T
Drehantrieb, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Klemmen
- Listenpreis
- 1.785,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
ZPR05
RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 17
ZPR06
RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Vierkant 45° gedreht, SW 14
ZPR08
Adaptersatz mit Distanzring, F07, Vierkant 45° gedreht, SW 17
ZPR09
RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F05/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 14
ZPR10
RetroFIT+ Adaptersatz, F05/F07/F10 (inkl. Schrauben F05), Zweiflach/Vierkant, SW 14
ZPR11
RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Vierkant 45° gedreht, SW 18
ZPR12
RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 16
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
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
So montieren/verdrahten Sie PR-, PM-, PK-Antriebe, um IP66/IP67 sicherzustellen
Montieren & Verdrahten: Sicherstellen IP66/67 Schutzgrad mit Belimo PR-, PM-, PK-Antrieben.
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 6 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- mit 24 V 19 VA / mit 240 V 49 VA
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 2.5 mm²
- Anschluss Hilfsschalter
- Klemmen 2.5 mm²
- Drehmoment
- 160 Nm
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Bewegungsrichtung des Motors
- Elektronisch reversierbar
- Handverstellung
- Hebel
- Drehwinkel
- 95°
- Laufzeit (Motor)
- 35 s / 90°
- Laufzeit Motor veränderbar
- 30...120 s
- Achsmitnahme
- Formschluss 17x17 mm
- Schutzklasse
- IP66/67
- Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 4X
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]