RV24A-MF
Hubantrieb, 4500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Hub 50 mm, IP54
- Listenpreis
- 1.456,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Elektrisches Zubehör
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für konfigurierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
ZK1-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät
ZK2-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 6 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 11 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2