3. Zubehör

SGA24



Zurück zur Produktkategorie
SGA24

SGA24

Stellungsgeber für Wandmontage

Listenpreis
164,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
0.3 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
1 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen 1.5 mm²
Schutzklasse
IP40
Umgebungstemperatur
-20...50°C [-4...122°F]