SKM230-T-B12.1



Zurück zur Produktkategorie
SKM230-T-B12.1

SKM230-T-B12.1

Leistungsmodul für CM..K..-Drehantrieb, AC 230 V, Auf/Zu, IP40, Klemmen
Multipack 10 Stk.

Listenpreis
2.080,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 230 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
16 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
24 VA
Schutzklasse
IP40
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]