SN2-C7/500



Zurück zur Produktkategorie
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Hilfsschalter 2x SPDT Kabellänge 5 m

Zur Montage ist eine Konsole ZSN-B oder ZSN-BF erforderlich

Listenpreis
149,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZSN-B

ZSN-B

Konsole für SN2-C7 für BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listenpreis: 65,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSN-BF

ZSN-BF

Konsole für SN2-C7 für BF

Listenpreis: 41,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 5 m, 6x 0.75 mm² halogenfrei