SRF24A-SR-O



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
SRF24A-SR-O

SRF24A-SR-O

Drehantrieb mit Notstellfunktion NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54

Listenpreis
519,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
5.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
3 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
8.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Drehmoment
20 Nm
Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Bewegungsrichtung des Motors
Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Stromlos NO, Ventil offen (A–AB= 100%)
Handverstellung
Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s