3. Ventilantriebe

SRF24A-SZ



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
SRF24A-SZ

SRF24A-SZ

Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54

Listenpreis
519,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
4.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Ansteuerungsart
DC 0.5...10 V
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2