TRF230-S



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
TRF230-S

TRF230-S

Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 75 s, 1x SPDT, IP42

Listenpreis
296,00 €
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
CAD-Daten 2D

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

CAD-Daten 3D
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
5 VA
Hilfsschalter
1x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Drehmoment
2.5 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Stromlos NC, Ventil geschlossen (A–AB = 0%)
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<75 s
Schutzklasse
IP42