3. Linearantriebe

UH230Y-L.1



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
UH230Y-L.1

UH230Y-L.1

Linearantrieb, 50 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 122 s, Hub 60 mm, IP20
Multipack 40 Stk.

Listenpreis
3.892,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-ESUH

Z-ESUH

Endanschlagclip, für UH..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 44,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-PCUM

Z-PCUM

Schutzabdeckung, für UM.. / UH..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 182,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
4.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Anschlussstecker (Kabelseitige Anschlussbuchse nicht im Lieferumfang enthalten)
Anschlussstecker
Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Stellkraft
50 N
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Bewegungsrichtung des Motors
durch elektrische Installation
Handverstellung
Nein
Hub
60 mm
Laufzeit (Motor)
122 s / 100 mm
Schutzklasse
IP20
Schutzart NEMA
NEMA 1
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 1
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]