3. Antriebe ohne Notstellfunktion

UM24Y-SR-R.1



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
UM24Y-SR-R.1

UM24Y-SR-R.1

Drehantrieb, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, IP20, Anschlussstecker
Multipack 100 Stk.

Listenpreis
9.380,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-ARCM

Z-ARCM

Verdrehsicherungsklammer, für CM.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 62,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ESCM

Z-ESCM

Endanschlagclip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 25,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-PCUM

Z-PCUM

Schutzabdeckung, für UM.. / UH..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 182,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
2.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Anschlussstecker (Kabelseitige Anschlussbuchse nicht im Lieferumfang enthalten)
Anschlussstecker
Molex Mini-Fit Jr. 39303045
Drehmoment
1 Nm
Ansteuerungsart
Stetig
Bewegungsrichtung des Motors
rechtsdrehend (cw)
Handverstellung
Nein
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
22 s / 90°
Achsmitnahme
Universalklemmbock 6...12.7 mm
Schutzklasse
IP20
Schutzart NEMA
NEMA 1
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 1
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]