• Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
    • Belimo Cloud: Anmelden / Registrieren
    • Aktivierung thermischer Energiezähler
    • Videos

    Belimo Education

    • Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
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
    • Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
    • Belimo Cloud: Anmelden / Registrieren
    • Aktivierung thermischer Energiezähler
    • Videos

    Belimo Education

    • Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
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
  3. Antriebe ohne Notstellfunktion

UM230Y-F-L.1



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
UM230Y-F-L.1

UM230Y-F-L.1

Drehantrieb, 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 22 s, Formschluss 8x8 mm, IP20, Anschlussstecker
Multipack 100 Stk.

Listenpreis
€ 8,410,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-ARCM

Z-ARCM

Verdrehsicherungsklammer, für CM.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 62,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ESCM

Z-ESCM

Endanschlagclip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 25,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-PCUM

Z-PCUM

Schutzabdeckung, für UM.. / UH..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 182,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
4.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Anschlussstecker (Kabelseitige Anschlussbuchse nicht im Lieferumfang enthalten)
Anschlussstecker
Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Drehmoment
1 Nm
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Bewegungsrichtung des Motors
linksdrehend (ccw)
Handverstellung
Nein
Drehwinkel
0...287.5°
Laufzeit (Motor)
22 s / 90°
Achsmitnahme
Formschluss 8x8 mm
Schutzklasse
IP20
Schutzart NEMA
NEMA 1
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 1
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Privacy Policy Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Imprint
'+41 43 843 61 11
Newsletter abonnieren
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)