• Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
    • Belimo Cloud: Anmelden / Registrieren
    • Aktivierung thermischer Energiezähler
    • Videos

    Belimo Education

    • Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
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
    • Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
    • Belimo Cloud: Anmelden / Registrieren
    • Aktivierung thermischer Energiezähler
    • Videos

    Belimo Education

    • Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
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
  3. Ventilantriebe

LRF24-S-O



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
LRF24-S-O

LRF24-S-O

Drehantrieb mit Notstellfunktion NO, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listenpreis
€ 406,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
7 VA
Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Drehmoment
4 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Stromlos NO, Ventil offen (A–AB= 100%)
Handverstellung
Mit Handkurbel, in beliebiger Position fixierbar
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Schutzklasse
IP54
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Privacy Policy Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Imprint
'+41 43 843 61 11
Newsletter abonnieren
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)