• Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
    • Belimo Cloud: Anmelden / Registrieren
    • Aktivierung thermischer Energiezähler
    • Videos

    Belimo Education

    • Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
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
    • Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
    • Belimo Cloud: Anmelden / Registrieren
    • Aktivierung thermischer Energiezähler
    • Videos

    Belimo Education

    • Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
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
  3. Ventilantriebe

SRF24A-SR-S2



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
SRF24A-SR-S2

SRF24A-SR-S2

Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54

Listenpreis
€ 573,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
5.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
3 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
8.5 VA
Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Drehmoment
20 Nm
Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Bewegungsrichtung des Motors
Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Stromlos NC, Ventil geschlossen (A–AB = 0%)
Handverstellung
Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
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
Kontakt Privacy Policy Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Imprint
'+41 43 843 61 11
Newsletter abonnieren
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)