2. Klappenantriebe
  3. Zubehör

S2A-H



Zurück zur Produktkategorie
S2A-H

S2A-H

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis
€ 152,00
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
CAD-Daten 3D

  • Herunterladen

BIM / Revit

  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
0...50°C [32...122°F]