3. Variabler Volumenstrom

VRU-M1R-BAC



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, modulare Regellösung mit integriertem Δp-Sensor für belastete Medien. Mit optimal zur Raumdruck-Anwendung passendem Klappenantrieb kombinierbar. Einsatzbereich: technische Gebäudeausrüstung, HLK-Anlagen

Verfügbare Antriebe siehe "Elektrisches Zubehör"

Nur über Hersteller von VAV-Boxen verfügbar
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
CAD-Daten 3D

  • Herunterladen

Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps

  • Herunterladen

Erfolgsgeschichten

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

LF24-VST

LF24-VST

Drehantrieb mit Notstellfunktion für VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Nur über Hersteller von VAV-Boxen verfügbar
LM24A-VST

LM24A-VST

Drehantrieb für VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Nur über Hersteller von VAV-Boxen verfügbar
LMQ24A-VST

LMQ24A-VST

Drehantrieb für VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54

Nur über Hersteller von VAV-Boxen verfügbar
NF24A-VST

NF24A-VST

Drehantrieb mit Notstellfunktion für VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Nur über Hersteller von VAV-Boxen verfügbar
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Drehantrieb mit Notstellfunktion für VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Nur über Hersteller von VAV-Boxen verfügbar
NM24A-VST

NM24A-VST

Drehantrieb für VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Nur über Hersteller von VAV-Boxen verfügbar
NMQ24A-VST

NMQ24A-VST

Drehantrieb für VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Nur über Hersteller von VAV-Boxen verfügbar
SF24A-VST

SF24A-VST

Drehantrieb mit Notstellfunktion für VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Nur über Hersteller von VAV-Boxen verfügbar
SM24A-VST

SM24A-VST

Drehantrieb für VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Nur über Hersteller von VAV-Boxen verfügbar
SMQ24A-VST

SMQ24A-VST

Drehantrieb für VRU, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54

Nur über Hersteller von VAV-Boxen verfügbar
ZG-VRU01

ZG-VRU01

Blindstopfen für VST-Anschlussstecker, für Anwendungen ohne Antrieb
Multipack 25 Stk.

Listenpreis: € 82,50
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: € 438,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für konfigurierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
2 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen 2.5 mm²
Ansteuerungsart
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Schutzklasse
IP42
Schutzart NEMA
NEMA 1
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 1
Umgebungstemperatur
0...50°C [32...122°F]