3. Belimo Energy Valve™

EV065F+BAC



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
EV065F+BAC

EV065F+BAC

Elektr. 2-Weg-PI-RKH Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 65, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 8 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolüberwachung

Listenpreis
€ 5,354,00
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Archiv

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 65...150, für Drosselklappen bis DN 80

Listenpreis: € 191,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Schutztülle zu RJ-Anschlussmodul
Multipack 50 Stk.

Listenpreis: € 410,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZR24-F05

ZR24-F05

Spindelheizung Flansch F05 (30 W)

Listenpreis: € 119,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: € 438,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät

Listenpreis: € 101,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Energy Valve™ - Referenz: Bouygues Construction, Guyancourt, Frankreich

Weltpremiere: Erste dreifach zertifizierte Gebäudesanierung.
Schon bei der Planung hat Bouygues die dreifache Zertifizierung als Ziel definiert. Unter anderem wurde ein neuartiges Klimatechnik-System mit variablem Kühlwasser-Volumenstrom (VRF) entwickelt. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Belimo Energy Valve™.
 

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Das multifunktionale Belimo Energy Valve™

Transparente Energieüberwachung mit der Belimo Cloud.
• Schnelle und sichere Auslegung sowie einfache Inbetriebnahme
• Energiesparend dank eines automatischen, permanenten hydraulischen Abgleichs
• Sicherstellung der korrekten Wassermenge bei Differenzdruckänderungen und im Teillastbetrieb
• Effizienter Betrieb gewährleistet mit dem Delta-T-Management

 

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Energy Valve™ - Referenz: Citizen Plaza, Nashville, USA

Eine niedrige Temperaturdifferenz (Delta-T) ist ein häufiges und teures Syndrom, das viele grosse Einrichtungen weltweit lösen müssen. Das galt auch für JJL, die Gewerbeimmobilienfirma, die die Bürogebäude des US-Bundesstaates Tennessee verwaltet und sich entschied, das Belimo Energy Valve™ zu installieren

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Energy Valve™ - Referenz: Lenzerheide Bergbahnen, Schweiz

Der standortunabhängige Zugriff auf Gebäudedaten und die transparente Steuerung der Lüftungs- und Heizungsanlagen sind für die Lenzerheider Bergbahnen, eine der führenden Bergregionen für alpinen Wintersport sowie Bikesport, von entscheidender Bedeutung.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Energy Valve™ - Referenz: Kreiskrankenhaus Ludmillenstift, Meppen, Deutschland

Nach Jahren des Wachstums kam das HLK-System des Krankenhauses Ludmillenstift an seine Grenzen. Mithilfe der Belimo Energy Valves™ wurde die Wasserdurchflussmenge im Heizungsnetz erheblich reduziert, wodurch intelligente, transparente und energieeffiziente sowie lastabhängige Heiz- und Kühlsysteme möglich wurden – und das bei gesteigertem Komfort und unverändertem Energieverbrauch.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Energy Valve™ - Referenz: Merck Serono, Frankreich

Erfahrungsbericht Belimo Energy Valve™ in einer pharmazeutischen Produktionsstätte.
Zuverlässigkeit der Produktion und Senkung des Eiswasserverbrauchs, Ziele erreicht.
CAPEX und OPEX in Einklang bringen, das ist möglich.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Energy Valve™ - Referenz: Universität Bremen, Deutschland

Aufgrund des starken Wachstums hydraulischer Netze werden die Betriebszustände immer unübersichtlicher. Um dem entgegenzuwirken, wurde das Belimo Energy Valve™ entwickelt. Die Funktionsweise herkömmlicher Differenzdruckregler, Wärmemengenzähler und Regelventile werden durch ihn in einem Gerät miteinander kombiniert. Zudem kann die Inbetriebnahme, Konfiguration, Diagnose und Überwachung durch die Belimo Assistant App schnell abgeschlossen werden.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
2-Weg
V'nom [l/s]
8
Einstellbarer Durchfluss
30...100% von V'nom
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediumstemperatur
-10...120°C [14...248°F]
Schliessdruck
690 kPa
Durchflusskennlinie {Tools}
Gleichprozentig
Leckrate {Tools}
Luftblasendicht, Leckrate A
Rohranschluss
Flansch

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
7 W
Leistungsaufnahme (Halten)
5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Ethernet-Anschluss
RJ45-Steckbuchse
Ansteuerungsart
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
  • Cloud
Schutzklasse
IP40