2. Regelventile
  3. Kältemittelventile

X8016M.11AA4



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
X8016M.11AA4

X8016M.11AA4

Expansionsventil, 2-Weg, Lötmuffe innenlötend, ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Mediumstemperatur -20...70°C [-4...158°F] (mit Antrieb 2...90°C), Mit integriertem Überhitzungsregler, Rückmeldesignal: Modbus oder analog 0...10 V

Listenpreis
€ 755,00
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
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
2.6 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel nicht im Lieferumfang enthalten; nur Belimo-Kabel Z-C24X4.. benutzen
Ansteuerungsart
Kommunikativ
Schutzklasse
IP54
Anschluss
2-Weg
Medium
CFC, HFC, HFO, R290
Mediums-temperatur
-20...70°C [-4...158°F]
Mediumstemperatur Hinweis
mit ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
Rohranschluss
Lötmuffe innenlötend, ODF