Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 1.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 2.6 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel nicht im Lieferumfang enthalten; nur Belimo-Kabel Z-C24X4.. benutzen
- Ansteuerungsart
- MP-Bus
- Schutzklasse
- IP54
- Anschluss
- 2-Weg
- Medium
- CFC, HFC, HFO, R290
- Mediums-temperatur
- -20...70°C [-4...158°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
- mit ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Rohranschluss
- Lötmuffe innenlötend, ODF