2. Regelventile
  3. Kältemittelventile

X8054M.6322A



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
X8054M.6322A

X8054M.6322A

Regelkugelhahn, 2-Weg, Lötmuffe innenlötend, ODF, PN 45, ps 5000 kPa, Kvs 43 m³/h, Mediumstemperatur -20...90°C [-4...194°F] (mit Antrieb 2...90°C)

Listenpreis
€ 1,041,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
13 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
23 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 3 m, 4x 0.75 mm²
Ansteuerungsart
DC 0.5...10 V
Schutzklasse
IP54
Anschluss
2-Weg
Kvs
43 m³/h
Medium
HFC, HFO
Mediums-temperatur
-20...90°C [-4...194°F]
Durchflusskennlinie {Tools}
Gleichprozentig
Leckrate {Tools}
Luftblasendicht, Leckrate A
Rohranschluss
Lötmuffe innenlötend, ODF