X8054M.6392A
Regelkugelhahn, 2-Weg, Lötmuffe innenlötend, ODF, PN 45, ps 5000 kPa, Kvs 43 m³/h, Mediumstemperatur -20...90°C [-4...194°F] (mit Antrieb 2...90°C)
- Listenpreis
- € 1,292,00
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Details
Downloads
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 11 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 3 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 22 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 3 m, 4x 0.75 mm²
- Ansteuerungsart
- MFT/Programmierbar
- Schutzklasse
- IP54
- Anschluss
- 2-Weg
- Kvs
- 43 m³/h
- Medium
- HFC, HFO
- Mediums-temperatur
- -20...90°C [-4...194°F]
- Durchflusskennlinie {Tools}
- Gleichprozentig
- Leckrate {Tools}
- Luftblasendicht, Leckrate A
- Rohranschluss
- Lötmuffe innenlötend, ODF