• Produkt- und Preiskatalog
    • Digital Product Compliance
    • Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
    • Belimo Cloud: Anmelden / Registrieren
    • Aktivierung thermischer Energiezähler
    • Videos

    Belimo Education

    • Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Deutschland)
    • Firmenrundgang (Hinwil, Schweiz)
    • Webinars
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
  • NL FR DE EN
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
    • Produkt- und Preiskatalog
    • Digital Product Compliance
    • Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
    • Belimo Cloud: Anmelden / Registrieren
    • Aktivierung thermischer Energiezähler
    • Videos

    Belimo Education

    • Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Deutschland)
    • Firmenrundgang (Hinwil, Schweiz)
    • Webinars
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
  3. Hubventile

EXT-H6100XP-6500



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
EXT-H6100XP-6500

EXT-H6100XP-6500

Druckunabhängiges Hubventil, 2-Weg, DN 100, Flansch, PN 25, ps 1600 kPa, Mediumstemperatur 5...140°C [41...284°F]

Antriebe müssen separat bestellt werden. Siehe elektrisches Zubehör.

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

AVK230A-3

AVK230A-3

Hubantrieb mit Notstellfunktion NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-Punkt, 150 s, Hub 32 mm, IP54

Listenpreis: € 1,529,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
AVK24A-3-TPC

AVK24A-3-TPC

Hubantrieb mit Notstellfunktion NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-Punkt, 150 s, Hub 32 mm, IP54, Klemmen mit Kabel

Listenpreis: € 1,533,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
AVK24A-MP-TPC

AVK24A-MP-TPC

Hubantrieb mit Notstellfunktion NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Hub 32 mm, IP54, Klemmen mit Kabel

Listenpreis: € 1,671,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
AVK24A-SR-TPC

AVK24A-SR-TPC

Hubantrieb mit Notstellfunktion NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Hub 32 mm, IP54, Klemmen mit Kabel

Listenpreis: € 1,590,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
AVK24A-SZ-TPC

AVK24A-SZ-TPC

Hubantrieb mit Notstellfunktion NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Hub 32 mm, IP54, Klemmen mit Kabel

Listenpreis: € 1,590,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EV230A-TPC

EV230A-TPC

Hubantrieb, 2500 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 40 mm, IP54, Klemmen mit Kabel

Listenpreis: € 972,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EV24A-MOD

EV24A-MOD

Hubantrieb, 2500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Hub 40 mm, IP54

Listenpreis: € 1,104,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EV24A-MP-TPC

EV24A-MP-TPC

Hubantrieb, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Hub 40 mm, IP54, Klemmen mit Kabel

Listenpreis: € 1,098,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EV24A-SR-TPC

EV24A-SR-TPC

Hubantrieb, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Hub 40 mm, IP54, Klemmen mit Kabel

Listenpreis: € 1,022,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EV24A-TPC

EV24A-TPC

Hubantrieb, 2500 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 40 mm, IP54, Klemmen mit Kabel

Listenpreis: € 972,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EVC24A-MF

EVC24A-MF

Hubantrieb, 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Hub 40 mm, IP54

Listenpreis: € 1,195,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EVC24A-SR

EVC24A-SR

Hubantrieb, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Hub 40 mm, IP54

Listenpreis: € 1,092,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EVC24A-SZ

EVC24A-SZ

Hubantrieb, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Hub 40 mm, IP54

Listenpreis: € 1,092,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Anschluss
2-Weg
V'nom [l/s]
16.6
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 30% vol.
Mediums-temperatur
5...140°C [41...284°F]
Differenzdruck Hinweis
Um einen kavitationsfreien Betrieb sicherzustellen, muss der maximale Differenzdruck ∆pmax gemäss Projektierungshinweisen berechnet werden.
Durchflusskennlinie {Tools}
Gleichprozentig
Leckrate {Tools}
Max. 0.1% vom Kvs-Wert
Rohranschluss
Flansch

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Privacy Policy Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Imprint
'+41 43 843 61 11
Newsletter abonnieren
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)