3. Hubventile

EXT-H615P-125



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
EXT-H615P-125

EXT-H615P-125

Druckunabhängiges Hubventil, 2-Weg, DN 15, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, Mediumstemperatur 5...140°C [41...284°F]

Antriebe müssen separat bestellt werden. Siehe elektrisches Zubehör.

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

LV230A-TPC

LV230A-TPC

Hubantrieb, 500 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel

Listenpreis: € 363,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
LV24A-MOD

LV24A-MOD

Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Hub 15 mm, IP54

Listenpreis: € 490,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
LV24A-MP-TPC

LV24A-MP-TPC

Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel

Listenpreis: € 454,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
LV24A-SR-TPC

LV24A-SR-TPC

Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel

Listenpreis: € 381,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
LV24A-SZ-TPC

LV24A-SZ-TPC

Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel

Listenpreis: € 381,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
LV24A-TPC

LV24A-TPC

Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel

Listenpreis: € 363,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
LVC24A-MP-TPC

LVC24A-MP-TPC

Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel

Listenpreis: € 486,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
LVC24A-SR-TPC

LVC24A-SR-TPC

Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel

Listenpreis: € 404,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
LVC24A-SZ-TPC

LVC24A-SZ-TPC

Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel

Listenpreis: € 404,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Anschluss
2-Weg
V'nom [l/s]
0.35
Medium
Wasser, Wasserqualität gemäss VDI 2035
Mediumstemperatur
5...140°C [41...284°F]
Differenzdruck Hinweis
Um einen kavitationsfreien Betrieb sicherzustellen, muss der maximale Differenzdruck ∆pmax gemäss Projektierungshinweisen berechnet werden.
Durchflusskennlinie {Tools}
Gleichprozentig
Leckrate {Tools}
Max. 0.05% vom Kvs-Wert