EXT-H680P-3600
Druckunabhängiges Hubventil, 2-Weg, DN 80, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, Mediumstemperatur 5...140°C [41...284°F]
Antriebe müssen separat bestellt werden. Siehe elektrisches Zubehör.
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Elektrisches Zubehör
AVK230A-3
Hubantrieb mit Notstellfunktion NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-Punkt, 150 s, Hub 32 mm, IP54
AVK24A-3-TPC
Hubantrieb mit Notstellfunktion NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-Punkt, 150 s, Hub 32 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
AVK24A-MP-TPC
Hubantrieb mit Notstellfunktion NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Hub 32 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
AVK24A-SR-TPC
Hubantrieb mit Notstellfunktion NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Hub 32 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
AVK24A-SZ-TPC
Hubantrieb mit Notstellfunktion NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Hub 32 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
EV230A-TPC
Hubantrieb, 2500 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 40 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
EV24A-MOD
Hubantrieb, 2500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Hub 40 mm, IP54
EV24A-MP-TPC
Hubantrieb, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Hub 40 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
EV24A-SR-TPC
Hubantrieb, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Hub 40 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
EV24A-TPC
Hubantrieb, 2500 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 40 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
EVC24A-MF
Hubantrieb, 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Hub 40 mm, IP54
EVC24A-SR
Hubantrieb, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Hub 40 mm, IP54
EVC24A-SZ
Hubantrieb, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Hub 40 mm, IP54
Spezifikationen
- Profil
- 2-Weg
- V'nom [l/s]
- 11.1
- Medium
- Wasser, Wasserqualität gemäss VDI 2035
- Mediumstemperatur
- 5...140°C [41...284°F]
- Differenzdruck Hinweis
- Um einen kavitationsfreien Betrieb sicherzustellen, muss der maximale Differenzdruck ∆pmax gemäss Projektierungshinweisen berechnet werden.
- Durchflusskennlinie {Tools}
- Gleichprozentig
- Leckrate {Tools}
- Max. 0.05% vom Kvs-Wert
- Rohranschluss
- Flansch