3. Antriebe mit Notstellfunktion

GK24A-SR



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
GK24A-SR

GK24A-SR

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Listenpreis
€ 893,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-SPA

Z-SPA

Adapter für Hilfsschalter und Rückführpotentiometer, bei unten montiertem Klemmbock auf xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 126,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
AH-GMA

AH-GMA

Antriebshebel für Standardklemmbock

Listenpreis: € 27,80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KH10

KH10

Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø14...25 mm

Listenpreis: € 32,60
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZG-GMA

ZG-GMA

Montageset für Gestängebetätigung für Flachmontage

Listenpreis: € 91,10
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S1A

S1A

Hilfsschalter 1x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: € 71,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S2A

S2A

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: € 95,50
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: € 116,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: € 116,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: € 116,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
CRP24-B1

CRP24-B1

Stellungsgeber für Wandmontage, 0...100%, Arbeitsbereich wählbar, 0...10 V oder 2...10 V

Listenpreis: € 131,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGA24

SGA24

Stellungsgeber für Wandmontage

Listenpreis: € 153,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGE24

SGE24

Stellungsgeber für Einbaumontage

Listenpreis: € 153,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGF24

SGF24

Stellungsgeber für Frontmontage

Listenpreis: € 109,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-UIC

Z-UIC

Signalwandler Spannung/Strom 100 kΩ 4...20 mA, Speisung AC/DC 24 V

Listenpreis: € 298,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
11 W
Leistungsaufnahme (Halten)
3 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
21 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Drehmoment
40 Nm
Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar mit Schalter 0/1
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Wählbar mit Schalter 0...100 %
Handverstellung
Mit Drucktaste
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
150 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
35 s
Achsmitnahme
Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]