GMC24SR-T2
GMC24SR.36
Drehantrieb, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...150 s), IP54, Klemmen
- Listenpreis
- € 568,00
Auslegedaten: Auslegedaten
Konfigurierte Produkte können nicht rückerstattet werden!
Bei konfigurierten Produkten können die Lieferzeiten länger sein.
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte
ZK2-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
Installation von GM-Antrieben
Installation von GM-Antrieben
Verdrahtung von GM-Antrieben
Verdrahtung von GM-Antrieben
Der neue GM-Antrieb
Leistungsstark und vielseitig
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 4 W @ 35 s
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.3 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 8 VA @ 35 s
- Anschluss Speisungssteuerung
-
Klemmen
2.5 mm² [14 AWG]
(Kabel ø4...7.5 mm, 4-adrig) - Drehmoment
- 40 Nm
- Ansteuerungsart
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Bewegungsrichtung des Motors
- Y = 0 V: linker Endanschlag, Position CW
- Handverstellung
- Mit seitlichem Hebel, arretierbar
- Drehwinkel
- 95°
- Laufzeit (Motor)
- 35 s / 90°
- Laufzeit Motor veränderbar
- 35...150 s
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Umgebungstemperatur
- -30...55°C [-22...131°F]