3. Antriebe mit Notstellfunktion

LF230



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
LF230

LF230

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 4 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 75 s, IP54

Listenpreis
€ 273,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

AV6-20

AV6-20

Achsverlängerung 170 mm ø10 mm für Klappenachse ø6...16 mm

Listenpreis: € 53,50
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
K6-1

K6-1

Klemmbock, kehrbar, Klemmbereich ø16...20 mm

Listenpreis: € 13,90
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KG10A

KG10A

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8 / KH10

Listenpreis: € 22,10
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KG8

KG8

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8

Listenpreis: € 18,80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KH-LF

KH-LF

Antriebshebel, Klemmbereich ø8...16 mm, Schlitzbreite 8.2 mm

Listenpreis: € 41,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KH8

KH8

Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø10...18 mm

Listenpreis: € 18,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ARS180L

Z-ARS180L

Verdrehsicherung, 180 mm, für LF..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 78,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZDB-LF

ZDB-LF

Drehwinkelbegrenzer, mit Endanschlag

Listenpreis: € 10,60
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF8-LF

ZF8-LF

Formschlussadapter, 8x8 mm, für LF..

Listenpreis: € 12,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZG-LF1

ZG-LF1

Montageset für Gestängebetätigung für Flachmontage

Listenpreis: € 111,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZG-LF3

ZG-LF3

Montageset für Gestängebetätigung für seitliche Montage Schlitzbreite 6.2 mm

Listenpreis: € 121,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S2A-F

S2A-F

Hilfsschalter 2x SPDT

Listenpreis: € 142,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A-F

P1000A-F

Rückführpotentiometer 1 kΩ

Listenpreis: € 167,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Drehmoment
4 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar durch Montage L/R
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Wählbar durch Montage L/R
Handverstellung
Nein
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Achsmitnahme
Universalklemmbock 8...16 mm
Schutzklasse
IP54
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]