3. Antriebe für raue Umgebungsbedingungen

NM24P



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
NM24P

NM24P

Drehantrieb (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, IP66/67

Aufgrund einer Materialabkündigung werden die RobustLine-Gehäusedeckel in Grau statt in Orange geliefert.

Alles andere bleibt gleich.

Listenpreis
€ 454,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: € 116,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: € 116,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: € 116,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S2A GR

S2A GR

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar, grau

Listenpreis: € 108,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
3.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², halogenfrei
Drehmoment
10 Nm
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend)
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
150 s / 90°
Achsmitnahme
Universalklemmbock 10...20 mm
Schutzklasse
IP66/67
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 4X
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]