3. Ventilantriebe

NRFD230A-3



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
NRFD230A-3

NRFD230A-3

Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 5 Nm, AC 100...240 V, 3-Punkt, 35 s, IP54

Listenpreis
€ 541,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
3 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
16 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Ansteuerungsart
3-Punkt