2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs en gaine (air)

01DH-10N



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
01DH-10N

01DH-10N

Hygrostat commutateur, Commutateur, Réinit. automatique, Longueur du plongeur 156 mm, Diamètre du plongeur 30 mm

Liste de prix
€ 278,00
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
  • Vidéos produits
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
MagiCAD Cloud

  • Voir maintenant

Success stories
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces

Liste de prix: € 44,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Belimo Sensor Range

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Raccordement électrique
Borniers
Valeurs de mesure
Humidité
Sortie
Commutateur
Plage de mesure de l'humidité
15...95% RH
Remarque relative au signal de sortie du commutateur d'humidité
  • Contact inverseur, sans potentiel
  • Courant de commutation max. 5 (3) A @ AC 250 V
  • Courant de commutation max. 300 mA @ DC 220 V
  • Courant de commutation min. 100 mA @ AC/DC 24 V
Longueur du plongeur
156 mm

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)