BEN230
Servomoteur de clapet de désenfumage, 15 Nm, AC 230 V, Tout-ou-rien, 30 s, 2x SPDT, Emboîtement 12x12 mm, IP54, Câble
Choisissez une liste de projet existante où ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n’avez actuellement aucune liste de projet.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour y ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
Accessoire électrique
Outils
Vidéos produits
Smoke development with and without mechanical smoke control
Des systèmes de désenfumage mécaniques avec clapets de désenfumage motorisés garantissent que les issues de fuite et de secours sont maintenues désenfumées aussi longtemps que possible.
La propagation de la fumée est empêchée de manière efficace dans les zones avoisinantes et l'air frais entrant retarde l'embrasement.
Servomoteurs de désenfumage BEN et BEE
Grâce à la fonction position de sécurité Lock™ spécialement conçue, les clapets de désenfumage sont maintenue avec fiabilité dans la position de sécurité définie en cas d'incendie.
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 230 V
- Puissance consommée (en marche)
- 4 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.4 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 7 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (sans halogène)
- Raccordement de commutateur auxiliaire
- Câble 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (sans halogène)
- Couple
- 15 Nm
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Direction du mouvement du moteur
- sélectionnable par montage
- Commande manuelle
- Avec clé de manœuvre
- Angle de rotation
- 95°
- Temps de course (moteur)
- <30 s / 90°
- Interface mécanique
- Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant
- Indice de protection
- IP54
- Température ambiante
- -30...55°C [-22...131°F]