• Building Owners
    • HVAC Professionals
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
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
  3. Vannes de régulation à boisseau sphérique

R449



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
R449

R449

Vanne de régulation à boisseau sphérique, 2 voies, DN 50, Filetage mâle, G 2 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Température du fluide -10...100°C [14...212°F]

Pour une efficacité énergétique optimale dans les applications de chauffage, nous recommandons l'utilisation de nos coques d'isolation correspondantes. 
La coque d'isolation adaptée est disponible dans les accessoires destinés à ce produit.

Liste de prix
€ 387,00
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour R449
Configurable
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?
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
    MagiCAD Cloud

    • Voir maintenant

    Dispositifs hydrauliques

    • Télécharger

    Success stories

    • Télécharger
    • Télécharger
    • Télécharger
    0 Article(s) sélectionné(s)
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Accessoires

    Accessoire mécanique

    EXT-OC-ZR450

    EXT-OC-ZR450

    Enveloppe d’isolation pour vanne R4.., DN 50
    uniquement pour les applications sans condensation

    Liste de prix: € 48,20
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50

    Liste de prix: € 163,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    ZR4550

    ZR4550

    Raccord pour vanne à boisseau sphérique avec filetage mâle, DN 50, Rp 2", G 2 3/4"

    Liste de prix: € 60,60
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets

    Accessoire électrique

    ZR24-2

    ZR24-2

    Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Liste de prix: € 129,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    2 voies
    Kvs
    40 m³/h
    Fluide
    Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
    Température de fluide
    -10...100°C [14...212°F]
    Remarque sur la température du fluide
    • À une température de fluide moyenne de -10...2°C, une extension de tête vanne est recommandée.
    • Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
    Pression différentielle
    ∆pmax 200 kPa
    Pression de fermeture
    1400 kPa
    Caractéristique de débit {Outils}
    Pourcentage égal
    Taux de fuite {Outils}
    Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
    Raccordement
    Filetage mâle

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
    '+41 43 843 61 11
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)