2. Vannes de régulation
  3. Vannes de régulation indépendantes de la pression

EP100F2-25+BAC



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
EP100F2-25+BAC

EP100F2-25+BAC

Electr. 2-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 100, Brides, PN 25, ps 2500 kPa, V'nom 20.8 l/s, Température du fluide -10...120°C [14...248°F], La surveillance de glycol mesure

Liste de prix
€ 6,744,00
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
Données pour les planificateurs

  • Voir maintenant

Télécharger visualiseur 3D / CAO

  • Voir maintenant

Intégration de systèmes

Documents courants

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels / Apps

  • Télécharger

Success stories

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 Article(s) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 65...150, pour vannes papillon jusqu'au DN 80

Liste de prix: € 191,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

ZR24-F05

ZR24-F05

Réchauffeur d'axe bride F05 (30 W)

Liste de prix: € 119,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants

Liste de prix: € 438,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
2 voies
V'nom [l/s]
20.8
Débit réglable
25...100% de V'nom
Fluide
Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 60 %.
Température de fluide
-10...120°C [14...248°F]
Remarque sur la température du fluide
  • À une température de fluide moyenne de -10...2°C, une extension de tête vanne est recommandée.
  • Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
Pression différentielle
∆pmax 350 kPa
Pression de fermeture
690 kPa
Remarque pression différentielle
200 kPa pour un fonctionnement silencieux
Caractéristique de débit {Outils}
Pourcentage égal
Taux de fuite {Outils}
Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
Raccordement
Brides

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
5.1 W
Puissance consommée (en attente)
2.6 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
9.2 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 6x 0.75 mm²
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicante / analogique)
Indice de protection
IP54

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)