• Building Owners
    • HVAC Professionals
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
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
  3. Vannes papillon

D6150WL



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
D6150WL

D6150WL

Vannes papillon, 2 voies, DN 150, Type oreilles taraudées PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F]

Liste de prix
€ 648,00
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Vidéos produits
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour D6150WL
Configurable
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?
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
    Dispositifs hydrauliques

    • Télécharger

    Success stories

    • Télécharger
    • Télécharger
    • Télécharger
    • Télécharger
    • Télécharger
    0 Article(s) sélectionné(s)
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Accessoires

    Accessoire mécanique

    ZD6N-H150

    ZD6N-H150

    Levier pour vannes papillon DN 125...150

    Liste de prix: € 61,20
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    ZD6N-S150

    ZD6N-S150

    Volant pour vannes papillon DN 125...300

    Liste de prix: € 151,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    Vidéos produits

    Butterfly valves for control applications

    Lancer la lecture maintenant Partager par email

    Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve

    Lancer la lecture maintenant Partager par email
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    2 voies
    Kvs
    550 m³/h
    Fluide
    Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
    Température de fluide
    -20...120°C [-4...248°F]
    Pression différentielle
    ∆pmax 300 kPa
    Caractéristique de débit {Outils}
    0...100 % : forme en S/linéaire ; 0...60 % : pourcentage égal
    Taux de fuite {Outils}
    Étanche, taux de fuite A
    Raccordement
    Brides

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
    '+41 43 843 61 11
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)