2. Vannes de régulation
  3. Vannes pour eau potable

C215QPW-N



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
C215QPW-N

C215QPW-N

Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien Pour les applications d'eau potable, 2 voies, DN 15, Taraudées, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Température du fluide 5...100°C [41...212°F]

Liste de prix
€ 85,10
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour C215QPW-N
Configurable
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?
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
    CAD data 3D

    • Télécharger

    BIM / Revit

    • Télécharger
    • Voir maintenant
    • Télécharger

    Télécharger visualiseur 3D / CAO

    • Voir maintenant

    MagiCAD Cloud

    • Voir maintenant

    Dispositifs hydrauliques

    • Télécharger
    0 Article(s) sélectionné(s)
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    2 voies
    Kvs
    16 m³/h
    Certificat d'eau potable
    • ACS
    • DVGW
    • KIWA
    • PZH
    • WRAS
    • ÜA
    Fluide
    Eau potable
    Température de fluide
    5...100°C [41...212°F]
    Pression différentielle
    ∆pmax 200 kPa
    Pression de fermeture
    1600 kPa
    Taux de fuite {Outils}
    Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
    Raccordement
    Taraudées

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
    '+41 43 843 61 11
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)