01CT-1BH
Capteur de température à câble passive, Pt1000, Longueur du plongeur 50 mm, Diamètre du plongeur 6 mm, Câble 2 m, 2 fils
- Liste de prix
- € 19,60
Choisissez une liste de projet existante où ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n’avez actuellement aucune liste de projet.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour y ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
A-22D-A03
Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 120°C [248°F], Plastique
Liste de prix: € 11,00
Prix net: ...
A-22D-A05
Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 260°C, Laiton
Liste de prix: € 22,60
Prix net: ...
A-22P-A45
Raccord de compression, G 1/4" (filetage mâle) pour 6 mm, avec bague de découpe
Liste de prix: € 31,40
Prix net: ...
A-22P-A51
Protection thermique, L 50 mm, pour doigt de gant A-22P-A..
Liste de prix: € 25,00
Prix net: ...
Doigt de gant
Vidéos produits
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Détails
Spécifications
- Raccordement électrique
- Câble
- Valeurs de mesure
- Température
- Sortie
- Pt1000
- Signal de sortie passif température
- Pt1000
- Longueur du plongeur
- 50 mm