2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs en gaine (air)

22DCM-11



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
22DCM-11

22DCM-11

Capteur de CO₂ / COV / Température en gaine active, 0...5 V, 0...10 V, Longueur du plongeur 180 mm, Diamètre du plongeur 19.5 mm

Pièces comprises : bride de montage

Liste de prix
€ 630,00
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
  • Vidéos produits
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
MagiCAD Cloud

  • Voir maintenant

Success stories
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22D-A06

A-22D-A06

Filtre de remplacement Embout de sonde de capteur, treillis métallique, Acier inoxydable

Liste de prix: € 9,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22D-A10

A-22D-A10

Plaque de montage Boîtier L

Liste de prix: € 9,40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces

Liste de prix: € 44,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, App pour smartphone pour une mise en service, une configuration et une maintenance facile (smartphones Android seulement), ne fonctionne qu'avec un dongle Bluetooth A-22G-A05, Disponible en Amérique du Nord, dans l'Union européenne, dans les États membres de l'AELE et au Royaume-Uni

Disponible en téléchargement gratuit
A-22G-A05

A-22G-A05

Dongle Bluetooth pour Belimo Duct Sensor Assistant App, certifié et disponible en Amérique du Nord, Union européenne, États membres de l'AELE et Royaume-Uni

Liste de prix: € 213,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Belimo Sensor Range

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

How-To: Installing duct IAQ sensors

Learn how to install a Duct IAQ Sensor.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Raccordement électrique
Borniers
Valeurs de mesure
  • CO₂
  • COV
  • Température
Sortie
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Plage de mesure du CO₂
  • Réglage par défaut: 0...2000 ppm
  • Avec A-22G-A05 : 0...5000 ppm
Plage de mesure COV
0...100 % COV (0...5000 ppb équivalent TCOV)
Plage de mesure de la température
0...50°C [32...122°F]
Tension de sortie [Plage]
4 x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 10 kΩ (Références 22DCK-11)
3 x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 10 kΩ (Références 22DCM-11)
2 x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 10 kΩ (Références 22DCV-11)
Remarque sur le signal de sortie actif
Sortie 0...5/10 V avec passerelle de câble réglable
Longueur du plongeur
180 mm

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)