22HT-12
Capteur de température à contact active, 0...5 V, 0...10 V
Pièces comprises : collier de fixation
- Liste de prix
- € 113,00
Choisissez une liste de projet existante où ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n’avez actuellement aucune liste de projet.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour y ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
Accessoire électrique
A-22G-A01.1
Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces
Liste de prix: € 44,00
Prix net: ...
Vidéos produits
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
How-To: Installing contact temperature sensors
Learn how to install a contact temperature sensor.
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
- Température
- Sortie
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Tension de sortie [Plage]
- 1x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 5 kΩ
- Remarque sur le signal de sortie actif
- Sortie 0...5/10 V avec passerelle de câble réglable