2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs en gaine (air)

22MT-145



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
22MT-145

22MT-145

Capteur de température moyenne active, 4...20 mA, Longueur du plongeur 6 m

Pièces comprises : plaque de montage, kit de montage avec 6 supports de montage

Liste de prix
€ 275,00
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
  • Vidéos produits
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
MagiCAD Cloud

  • Voir maintenant

Success stories
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22D-A08

A-22D-A08

Kit de montage, avec 6 crochets de maintien

Liste de prix: € 15,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces

Liste de prix: € 44,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Belimo Sensor Range

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
DC 24 V
Raccordement électrique
Borniers
Valeurs de mesure
Température
Sortie
4...20 mA
Courant de sortie [Plage]
1x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω
Longueur du plongeur
6 m

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)