22PDP-189
Capteur de pression différentielle de liquide, 0...35 bar, 0...510 psi, active, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD
ATTENTION : prendre en compte la pression statique et dynamique lors de votre sélection ! Les instructions d'installation doivent être suivies à la lettre. Merci de nous contacter pour obtenir un support.
Pièces comprises : plaque de montage, chevilles, vis
- Liste de prix
- € 897,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
A-22WP-A02
Adaptateur de réduction, G 1/4" (filetage femelle) to G 1/2" (filetage mâle)
Accessoire électrique
A-22G-A01.1
Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
- Pression différentielle
- Sortie
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 4...20 mA
- Plage de mesure de pression
- 0...35 bar
- Plage de mesure de pression
- 0...510 psi
- Tension de sortie [Plage]
- 1x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 10 kΩ
- Courant de sortie [Plage]
- 1x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω
- Remarque sur le signal de sortie actif
- Sortie 0...5/10 V ou 4...20 mA, configurable par contact hors alimentation électrique
- Type d'affichage
- LCD