22UT-12
Capteur de Température Extérieur active, 0...5 V, 0...10 V, Capteur externe, Longueur du plongeur 25 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
Pièces comprises : plaque de montage, chevilles, vis
- Liste de prix
- € 122,00
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
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire électrique
A-22G-A01.1
Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces
Liste de prix: € 44,00
Prix net: ...
Vidéos produits
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
- Température
- Sortie
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Tension de sortie [Plage]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 5 kΩ
- Remarque sur le signal de sortie actif
- Sortie 0...5/10 V avec passerelle de câble réglable
- Longueur du plongeur
- 25 mm