BFN24-SR/050
Servomoteur de clapet coupe-feu, 9 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 60 s, 2x SPDT, IP54, Câble
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
ZA11-B.1
Adaptateurs inserts 12/11 mm pour BFL, BFN
Emballage multiple 50 pièces
ZKN1-B.1
Clé de manœuvre, 40 mm, pour BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Emballage multiple 100 pièces
ZKN2-B.1
Clé de manœuvre, 63 mm, pour BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Emballage multiple 100 pièces
ZSD-B.1
Sachet de protection avec câble
Emballage multiple 100 pièces
ZZN12-B.1
Pointeur 12x12 mm pour BFL, BFN, BEN, BEE
Emballage multiple 100 pièces
Accessoire électrique
BAT72
Unité de déclenchement thermoélectrique avec bouton de test, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Température à l’extérieur du conduit : 72°C, Longueur du plongeur 65 mm
BAT72/9
Unité de déclenchement thermoélectrique avec bouton de test, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Température à l’extérieur du conduit : 72°C, Longueur du plongeur 90 mm
Advantages of motorised fire dampers
Avantages des clapets coupe-feu mécaniques motorisés.
Servomoteurs de clapets coupe-feu BFL et BFN
Dans le domaine de la protection incendie, vous pouvez compter sur nos de servomoteurs de clapet coupe-feu avec position de sécurité Lock™. Cette solution brevetée permet de maintenir les clapets coupe-feu avec fiabilité en position de sécurité en cas d'incendie, et est intégrée en standard.
Scénarios de protection incendie
1. Clapets coupe-feu non-motorisés vs. motorisés
2. Automatisations périodiques des test de fonctionnement
3. Fermeture et scellement de nuit des compartiments résistants au feu
4. Propagation de la fumée dans les systèmes d'air extérieur
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 3.7 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1.2 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 6.5 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 0.5 m, 4x 0.75 mm², FRNC (sans halogène)
- Raccordement de commutateur auxiliaire
- Câble 0.5 m, 6x 0.75 mm², FRNC (sans halogène)
- Couple
- 9 Nm
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Direction du mouvement du moteur
- sélectionnable grâce au montage G / D
- Commande manuelle
- Avec butée de positionnement
- Angle de rotation
- 95°
- Temps de course (moteur)
- <60 s / 90°
- Temps de course (fonction de sécurité)
- 20 s
- Interface mécanique
- Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant
- Indice de protection
- IP54