3. Servomoteurs de clapet coupe-feu

BFN24-T/050



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
BFN24-T/050

BFN24-T/050

Servomoteur de clapet coupe-feu, 9 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 60 s, 2x SPDT, IP54, Câble, Unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72°C)

Uniquement disponible chez les fabricants de clapets coupe-feu
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZA11-B

ZA11-B

Adaptateurs inserts 12/11 mm pour BFL, BFN

Liste de prix: € 10,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Adaptateurs inserts 12/11 mm pour BFL, BFN
Emballage multiple 50 pièces

Liste de prix: € 345,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZKN1-B

ZKN1-B

Clé de manœuvre, 40 mm, pour BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Liste de prix: € 6,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Clé de manœuvre, 40 mm, pour BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 157,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZKN2-B

ZKN2-B

Clé de manœuvre, 63 mm, pour BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Liste de prix: € 7,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Clé de manœuvre, 63 mm, pour BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 210,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Sachet de protection avec câble
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 230,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSN-B

ZSN-B

Plaque pour SN2-C7 pour BFN, BFL, BFA, BEN, BEE

Liste de prix: € 65,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZZN12-B

ZZN12-B

Pointeur 12x12 mm pour BFL, BFN, BEN, BEE

Liste de prix: € 6,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Pointeur 12x12 mm pour BFL, BFN, BEN, BEE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 82,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

BAT72

BAT72

Unité de déclenchement thermoélectrique avec bouton de test, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Température à l’extérieur du conduit : 72°C, Longueur du plongeur 65 mm

Liste de prix: € 105,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
BAT72/9

BAT72/9

Unité de déclenchement thermoélectrique avec bouton de test, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Température à l’extérieur du conduit : 72°C, Longueur du plongeur 90 mm

Liste de prix: € 104,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZBAT0

ZBAT0

Couvercle pour BAT (sans fusible thermique pour température à l’intérieur du conduit)

Liste de prix: € 18,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZBAT72

ZBAT72

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Longueur du plongeur 65 mm

Liste de prix: € 39,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZBAT72.1

ZBAT72.1

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Longueur du plongeur 65 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 752,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Longueur du plongeur 90 mm

Liste de prix: € 55,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZBAT95

ZBAT95

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur grise), Longueur du plongeur 65 mm

Liste de prix: € 50,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZBAT95.1

ZBAT95.1

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur grise), Longueur du plongeur 65 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 940,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur grise), Longueur du plongeur 90 mm

Liste de prix: € 92,90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZBAT120

ZBAT120

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 120 °C (couleur orange), Longueur du plongeur 65 mm

Liste de prix: € 85,50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZBAT120.1

ZBAT120.1

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 120 °C (couleur orange), Longueur du plongeur 65 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 1,614,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZBAT140

ZBAT140

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 140 °C (couleur rouge), Longueur du plongeur 65 mm

Liste de prix: € 81,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SN2-C7

SN2-C7

Contacts auxiliaires 2x SPDT

Liste de prix: € 101,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Contacts auxiliaires 2x SPDT Longueur du câble 3 m

Liste de prix: € 136,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Contacts auxiliaires 2x SPDT Longueur du câble 5 m

Liste de prix: € 149,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZST-BS

ZST-BS

Jeu de câbles avec prise 0,5 m pour appareil de communication et d’alimentation

Liste de prix: € 48,20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Advantages of motorised fire dampers

Avantages des clapets coupe-feu mécaniques motorisés.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Servomoteurs de clapets coupe-feu BFL et BFN

Dans le domaine de la protection incendie, vous pouvez compter sur nos de servomoteurs de clapet coupe-feu avec position de sécurité Lock™. Cette solution brevetée permet de maintenir les clapets coupe-feu avec fiabilité en position de sécurité en cas d'incendie, et est intégrée en standard.
 

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Scénarios de protection incendie

1. Clapets coupe-feu non-motorisés vs. motorisés
2. Automatisations périodiques des test de fonctionnement
3. Fermeture et scellement de nuit des compartiments résistants au feu
4. Propagation de la fumée dans les systèmes d'air extérieur

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
3.2 W
Puissance consommée (en attente)
1.2 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
4.3 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 0.5 m, 2x 0.75 mm², FRNC (sans halogène)
Raccordement de commutateur auxiliaire
Câble 0.5 m, 6x 0.75 mm², FRNC (sans halogène)
Couple
9 Nm
Type de commande
Tout-ou-rien
Direction du mouvement du moteur
sélectionnable grâce au montage G / D
Commande manuelle
Avec butée de positionnement
Angle de rotation
95°
Temps de course (moteur)
<60 s / 90°
Temps de course (fonction de sécurité)
20 s
Interface mécanique
Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant
Indice de protection
IP54

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)