2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs sans fonction de sécurité

CM24G-L



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
CM24G-L

CM24G-L

Servomoteur rotatif, 2 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 75 s, IP66

Liste de prix
€ 149,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

AV6-20

AV6-20

Rallonge d'axe 170 mm ø10 mm pour axe de registre ø6...16 mm

Liste de prix: € 57,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-ARCM

Z-ARCM

Barrette anti-rotation, pour CM.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 62,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-ESCM

Z-ESCM

Clip pour butée, pour CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 25,20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-MA

Z-MA

Aimant de débrayage du servomoteur, pour CM.. / CH.. / CM..D..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 140,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-PICM

Z-PICM

Indicateur de position, pour CM.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 172,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
0.5 W
Puissance consommée (en attente)
0.2 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
1 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
Couple
2 Nm
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Direction du mouvement du moteur
rotation antihoraire (ccw)
Commande manuelle
Avec aimant
Angle de rotation
0...287.5°
Temps de course (moteur)
75 s / 90°
Interface mécanique
Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm
Indice de protection
IP66
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)