• Building Owners
    • HVAC Professionals
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
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
  3. Vannes de régulation indépendantes de la pression

EP025R6+BAC-HHM



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
EP025R6+BAC-HHM

EP025R6+BAC-HHM

Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Taraudées, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Température du fluide 6...80°C [43...176°F], Avec capteur d'humidité en applique, câble de 2 + 2 m de longueur

Liste de prix
€ 2,041,00
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
Dispositifs hydrauliques

  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents courants

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels / Apps

  • Télécharger

Success stories

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 Article(s) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Enveloppe d’isolation pour compteur d'énergie thermique, DN 15...25
uniquement pour les applications sans condensation

Liste de prix: € 24,50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-OC-ZR3025

EXT-OC-ZR3025

Enveloppe d’isolation pour vanne R30..-..-..-B3, DN 25
uniquement pour les applications sans condensation

Liste de prix: € 101,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P2P25PE-1GE

P2P25PE-1GE

Coudé 90° mâle/femelle, DN 25, Rp 1", R 1", Ensemble de 2 pièces

Liste de prix: € 55,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR-005

ZR-005

Support de montage pour vanne 6 voies DN 25

Liste de prix: € 23,70
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR2325

ZR2325

Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 25, Rp 1", R 1"

Liste de prix: € 21,70
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

CRK24-B1

CRK24-B1

Régulateur de température ambiante, Sortie 2...10 V : chauffage pour vanne à 6 voies, AC 24 V, Sélection de mode et affichage AUTO / ECO / MAXIMUM, bouton rotatif +/-

Liste de prix: € 254,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants

Liste de prix: € 438,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Capteurs

22HTH-110X

22HTH-110X

Capteur d'humidité/de température en applique active, 0...5 V, 0...10 V, eLongueur du câble 2 m

Liste de prix: € 275,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
6 voies
V'nom [l/h]
3500
Débit réglable
4.2...100% de V'nom
Fluide
Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 60 %.
Température de fluide
6...80°C [43...176°F]
Pression différentielle
∆pmax 110 kPa
Pression de fermeture
350 kPa
Caractéristique de débit {Outils}
Linéaire
Taux de fuite {Outils}
Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
Raccordement
Taraudées

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
4.9 W
Puissance consommée (en attente)
4.1 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
9.3 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 6x 0.75 mm²
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicante / analogique)
Indice de protection
IP54

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)