• Building Owners
    • HVAC Professionals
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
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
  3. Vannes de régulation indépendantes de la pression

EP032R2+KBAC



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
EP032R2+KBAC

EP032R2+KBAC

Electr. EPIV 2 voies PI-CCV avec fonction de sécurité, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 32, Filetages femelle et mâle, Rp 1 1/4"G 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1.67 l/s, Température du fluide -10...120°C [14...248°F], La surveillance de glycol mesure

L’accessoire ZREV..F (raccord) est nécessaire pour l’installation dans un conduit. Veuillez l’inclure dans votre commande !
Voir « Accessoires mécaniques »

Liste de prix
€ 1,183,00
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
MagiCAD Cloud

  • Voir maintenant

Dispositifs hydrauliques

  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents courants

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Archive

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels / Apps

  • Télécharger

Success stories

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 Article(s) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-INSH32

Z-INSH32

Enveloppe d’isolation pour EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 32...50
uniquement pour les applications sans condensation

Liste de prix: € 38,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50

Liste de prix: € 163,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR2332

ZR2332

Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"

Liste de prix: € 32,20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZREV32F

ZREV32F

Raccord Pour vanne de régulation à boisseau sphérique électronique indépendante de la pression / Energy Valve avec filetage mâle, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"

Liste de prix: € 50,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants

Liste de prix: € 438,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
2 voies
V'nom [l/s]
1.67
Débit réglable
25...100% de V'nom
Fluide
Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 60 %.
Température de fluide
-10...120°C [14...248°F]
Remarque sur la température du fluide
À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
Pression différentielle
∆pmax 350 kPa
Pression de fermeture
1400 kPa
Remarque pression différentielle
200 kPa pour un fonctionnement silencieux
Caractéristique de débit {Outils}
Pourcentage égal
Taux de fuite {Outils}
Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
Raccordement
Filetages femelle et mâle

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
5 W
Puissance consommée (en attente)
3.9 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
7.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 6x 0.75 mm²
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicante / analogique)
Indice de protection
IP54

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)