2. Servomoteurs de registre
  3. Servomoteurs sans fonction de sécurité

NM24A-KNX



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
NM24A-KNX

NM24A-KNX

Servomoteur rotatif, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 150 s (43...173 s), IP54

Liste de prix
€ 398,00
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
Intégration de systèmes

Documents courants

  • Télécharger

Logiciels / Apps

  • Télécharger
  • Télécharger
0 Article(s) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-NMA

Z-NMA

Rallonge de socle pour NM..A à NM..

Liste de prix: € 11,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
AH-25

AH-25

Levier de servomoteur pour noix d’entraînement standard (unilatéral)

Liste de prix: € 18,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
AV8-25

AV8-25

Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm pour axe de registre ø8...22,7 mm

Liste de prix: € 64,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
K-ENMA

K-ENMA

Noix d'entraînement unilatéral pour NM..A, plage de serrage ø8...26 mm [3/8...1"] avec insert
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 338,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
K-ENSA

K-ENSA

Noix d'entraînement unilatéral pour NM..A, SM..A, plage de serrage ø8...26 mm [3/8...1"]
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 224,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
K-NA

K-NA

Noix d’entraînement réservible pour NM..A, LMQ..A, plage de serrage ø8...20 mm [3/8...3/4"]

Liste de prix: € 30,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
KG10A

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Liste de prix: € 23,70
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
KG8

KG8

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Liste de prix: € 20,20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
KH8

KH8

Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø10...18 mm [3/8...3/4"]

Liste de prix: € 19,50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-ARS180

Z-ARS180

Mécanisme anti-rotation, 180 mm, pour TM...A, LM..A, NM..A, TF
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 72,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-PI

Z-PI

Indicateur de position, pour LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 66,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Adaptateurs inserts, 10x10 mm, pour LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 142,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Adaptateurs inserts, 12x12 mm, pour LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 142,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Adaptateurs inserts, 15x15 mm, pour LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 142,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Adaptateurs inserts, 16x16 mm, pour LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 142,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZF8-NMA

ZF8-NMA

Adaptateurs inserts, 8x8 mm, pour LMQ..A / NM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 142,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZG-NMA

ZG-NMA

Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat

Liste de prix: € 70,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S1A

S1A

Contacts auxiliaires 1x SPDT adaptable

Liste de prix: € 76,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
S2A

S2A

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: € 102,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P10000A

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: € 125,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P1000A

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: € 125,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P140A

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: € 125,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants

Liste de prix: € 438,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: € 101,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: € 33,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
3.5 W
Puissance consommée (en attente)
1.4 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
6 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 6x 0.75 mm²
Couple
10 Nm
Type de commande
KNX (S-Mode)
Direction du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Temps de course (moteur)
150 s / 90°
Temps de course réglable
43...173 s
Interface mécanique
Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm
Indice de protection
IP54
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)