2. RetroFIT+
  3. Débit d'air variable

NMQ24A-VST-RE



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

Servomoteur rotatif pour VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Liste de prix
€ 454,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

Version retrofit VAV-Universal avec capteur intégré Δp pour les zones de confort et l'air contaminé. Peut être combiné avec un servomoteur de registre adapté de manière optimale à l'application de pression VAV/gaine. Champ d'application : applications de retrofit dans les systèmes CVC

Liste de prix: € 619,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
VRU-M1R-BAC-RE

VRU-M1R-BAC-RE

Version retrofit VAV-Universal avec capteur intégré Δp pour les zones de confort et l'air contaminé. Peut être combiné avec un servomoteur de registre adapté de manière optimale à l’application de pression ambiante. Champ d'application : applications de retrofit dans les systèmes CVC

Liste de prix: € 619,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
13 W
Puissance consommée (en attente)
2 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
23 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 0.5 m avec connecteur VST
Couple
8 Nm
Type de commande
Proportionnel
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Angle de rotation
95°
Temps de course (moteur)
4 s / 90°
Interface mécanique
Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm
Indice de protection
IP54

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)