2. Servomoteurs de registre
  3. Servomoteurs sans fonction de sécurité

UM24Y-F-L.1



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
UM24Y-F-L.1

UM24Y-F-L.1

Servomoteur rotatif, 1 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 22 s, Emboîtement 8x8 mm, IP20, Fiche de connexion
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix
€ 7,850,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-ARCM

Z-ARCM

Barrette anti-rotation, pour CM.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 62,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-ESCM

Z-ESCM

Clip pour butée, pour CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 25,20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-PCUM

Z-PCUM

Couvercle de protection, pour UM.. / UH..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 182,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
1 W
Puissance consommée (en attente)
0.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
2 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Fiche de connexion (Prise de raccordement côté câble non inclus dans l'étendue de la livraison)
Raccordement de fiche de connexion
Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Couple
1 Nm
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Direction du mouvement du moteur
rotation antihoraire (ccw)
Commande manuelle
No
Angle de rotation
0...287.5°
Temps de course (moteur)
22 s / 90°
Interface mécanique
Emboîtement 8x8 mm
Indice de protection
IP20
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 1
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)